Opublikuj swoje produkty
CARMEN In countertop vitreous china basin
Roca

CARMEN In countertop vitreous china basin

In countertop vitreous china basin
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny3270A5xx0
  • Rodzina produktuBasins
  • Grupa produktuCarmen
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2020-11-16
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)200
  • Szerokość (mm)450
  • Głębokość (mm)600
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyFajans szklany
  • Zaprojektowano wHiszpania
  • Wyprodukowano wHiszpania
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Umywalki
  • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
  • UNSPSC nameSanitary ware
  • UNSPSC code301815
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_96
  • Uniclass 2015 DescriptionWash basins, sinks and troughs
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 16.16
  • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Sinks
  • OmniClass Number23-31 13 00
  • OmniClass TitleSinks
  • CSI UniFormat II CodeD2010
  • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures