Opublikuj swoje produkty
BEYOND In countertop FINECERAMIC® basin
Roca

BEYOND In countertop FINECERAMIC® basin

In countertop FINECERAMIC® basin.
Colours and finishes: White, Matt White, Beige, Coffee, Pearl and Onyx

Opis
  • Included:
    50640390C Waste for basin or bidet with vitreous china fix cover Ø 72

    Compatible With:
    506403110 1 1/4" outlet connector for basin. 300 Pipe
    506403810 1 1/4" outlet connector. 300 tube
    506401614 1 1/4" outlet connector for basin. 250 Pipe
    851408... Base unit for in countertop basin on the left
    851409... Base unit for in countertop basin on the right
    851410... Base unit for in countertop basin on the left
    851411... Base unit for in countertop basin on the right
    851415... Base unit for in countertop basin on the right
    851418... Base unit for two in countertop basins
    851414... Base unit for in countertop basin on the left
    506403900 Waste for basin or bidet with fixed chrome-plated cover

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny3270B7xx0
  • Rodzina produktuBasins
  • Grupa produktuBeyond
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2020-11-17
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)160
  • Szerokość (mm)450
  • Głębokość (mm)450
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyFajans szklany
  • Zaprojektowano wHiszpania
  • Wyprodukowano wHiszpania
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Umywalki
  • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
  • UNSPSC nameSanitary ware
  • UNSPSC code301815
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_96_15
  • Uniclass 2015 DescriptionCeramic sinks
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 16.16
  • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Sinks
  • OmniClass Number23-31 13 00
  • OmniClass TitleSinks