Opublikuj swoje produkty
THE GAP Over countertop vitreous china basin
Roca

THE GAP Over countertop vitreous china basin

4.0 z 5 gwiazdek4.0(6 recenzje)
Over countertop vitreous china basin
Opis
  • Compatible with: 857318...  Water-resistant countertop for basin 857319...  Water-resistant countertop for basin 857320...  Water-resistant countertop for basin 857321...  Water-resistant countertop for basin 857322...  Water-resistant countertop for basin
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny3270MNxx0
  • Rodzina produktuBasins
  • Grupa produktuThe Gap
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2020-11-30
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)130
  • Szerokość (mm)420
  • Głębokość (mm)600
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyFajans szklany
  • Zaprojektowano wHiszpania
  • Wyprodukowano wHiszpania
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Umywalki
  • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
  • UNSPSC namePlumbing fixtures
  • UNSPSC code3018
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_96
  • Uniclass 2015 DescriptionWash basins, sinks and troughs
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 16.16
  • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Sinks
  • OmniClass Number23-31 13 00
  • OmniClass TitleSinks
  • CSI UniFormat II CodeD2010
  • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures