Opublikuj swoje produkty
DIVERTA 550 In countertop basin
Roca

DIVERTA 550 In countertop basin

4.4 z 5 gwiazdek4.4(7 recenzje)
In countertop vitreous china basin
Opis
  • Installation type: Drop-in / Countertop Material: Vitreous china Shape: Square Taphole configuration: 1 Prepunched, 1 Taphole, 1 Prepunched
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny327116xx0
  • Rodzina produktuBasins
  • Grupa produktuDiverta
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2016-09-26
  • Wysokość (mm)170
  • Szerokość (mm)425
  • Głębokość (mm)550
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyFajans szklany
  • Zaprojektowano wHiszpania
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Umywalki
  • Klasyfikacja IFCElement wyposażenia
  • UNSPSC nameSanitary ware
  • UNSPSC code301815