Opublikuj swoje produkty
Prisma Wall-hung or vanity vitreous china basin
Roca

Prisma Wall-hung or vanity vitreous china basin

Wall-hung or vanity vitreous china basin. An innovative and versatile collection. Due to the basin design, its straight lines and its variety of dimensions, it depicts an ideal solution for different bathroom spaces.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny327540xx0
  • Rodzina produktuBasins
  • Grupa produktuPrisma
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2022-07-22
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)130
  • Szerokość (mm)450
  • Głębokość (mm)1200
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyFajans szklany
  • Zaprojektowano wHiszpania
  • Wyprodukowano wHiszpania
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Umywalki
  • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_96
  • Uniclass 2015 DescriptionWash basins, sinks and troughs
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 16.16
  • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Sinks
  • OmniClass Number23-31 13 00
  • OmniClass TitleSinks
  • CSI UniFormat II CodeD2010
  • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures