Opublikuj swoje produkty
Tura Ceramic wall-hung basin
Roca

Tura Ceramic wall-hung basin

Ceramic wall-hung basin. Faucet not included.Designed by Andreu Carulla, Tura is a complete bathroom collection shaped and inspired by architecture and the Mediterranean light. Tura is a game of volumes and voids, of light and shadows translated into elements for the bathroom. Innovation and sustainability can be found throughout the collection, from the design and technology to the use of recycled materials and plastic-free packaging.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny327694XX0
  • Rodzina produktuBasins
  • Grupa produktuTura
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2024-10-09
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)150
  • Szerokość (mm)430
  • Głębokość (mm)600
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyFajans szklany
  • Zaprojektowano wHiszpania
  • Wyprodukowano wHiszpania
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Umywalki
  • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_96
  • Uniclass 2015 DescriptionWash basins, sinks and troughs
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 16.13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Lavatories
  • OmniClass Number23-31 13 00
  • OmniClass TitleSinks