Opublikuj swoje produkty
DEBBA Vitreous china semipedestal (290) for basin
Roca

DEBBA Vitreous china semipedestal (290) for basin

Vitreous china semipedestal for basin
Opis
  • Compatible with: 325997..0 Wall-hung vitreous china basin 325997..1 Wall-hung vitreous china basin with two tapholes
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny337992xx0
  • Rodzina produktuPedestals and semipedestals
  • Grupa produktuDebba
  • Data publikacji2021-06-29
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)290
  • Szerokość (mm)260
  • Głębokość (mm)175
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyFajans szklany
  • Zaprojektowano wWielka Brytania
  • Wyprodukowano wWielka Brytania
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Urządzenia sanitarne - pozostałe
  • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_96
  • Uniclass 2015 DescriptionWash basins, sinks and troughs
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 16.16
  • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Sinks
  • OmniClass Number23-31 13 00
  • OmniClass TitleSinks
  • CSI UniFormat II CodeD2010
  • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures

Dostępny w krajach:

Europa
Irlandia
Wielka Brytania