Opublikuj swoje produkty
BEYOND Back to wall vitreous china close-coupled Rimless Toilet with dual outlet
Roca

BEYOND Back to wall vitreous china close-coupled Rimless Toilet with dual outlet

Base unit for over countertop basin on the left
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny3420B9xx0
  • Rodzina produktuToilets
  • Grupa produktuBeyond
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2020-11-17
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)790
  • Szerokość (mm)705
  • Głębokość (mm)395
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyFajans szklany
  • Zaprojektowano wHiszpania
  • Wyprodukowano wHiszpania
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Toalety
  • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
  • OmniClass Number23-31 19 00
  • OmniClass TitleToilets