Opublikuj swoje produkty
DEBBA ROUND - Close-coupled Rimless toilet with dual outlet
Roca

DEBBA ROUND - Close-coupled Rimless toilet with dual outlet

ROUND - Close-coupled Rimless toilet with dual outlet
Opis
  • Compatible with: 341990..0 Dual flush 4,5/3L WC cistern with side inlet 341991..0 Dual flush 4,5/3L WC cistern with bottom inlet 34199C..0 Dual flush 4,5/3L WC cistern with 1/2" bottom inlet 341994..0 Dual flush 6/3L WC cistern with side inlet (NF) 801B20..B ROUND - Standard SUPRALIT® seat and cover for toilet 801B22..3 ROUND - Seat and cover for toilet
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny34299Pxx0
  • Rodzina produktuToilets
  • Grupa produktuDebba
  • Data publikacji2021-06-29
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)760
  • Szerokość (mm)655
  • Głębokość (mm)350
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyFajans szklany
  • Zaprojektowano wWielka Brytania
  • Wyprodukowano wWielka Brytania
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Toalety
  • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_93_97
  • Uniclass 2015 DescriptionWC suites
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 13.13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Water Closets
  • OmniClass Number23-31 19 00
  • OmniClass TitleToilets
  • CSI UniFormat II CodeD2010
  • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures

Dostępny w krajach:

Europa