Opublikuj swoje produkty
BEYOND Back to wall single floorstanding Rimless Toilet with dual outlet
Roca

BEYOND Back to wall single floorstanding Rimless Toilet with dual outlet

Base unit for in countertop basin on the right
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny3470B7xx0
  • Rodzina produktuToilets
  • Grupa produktuBeyond
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2020-11-17
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)400
  • Szerokość (mm)380
  • Głębokość (mm)155
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyFajans szklany
  • Zaprojektowano wHiszpania
  • Wyprodukowano wHiszpania
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Toalety
  • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
  • OmniClass Number23-31 19 00
  • OmniClass TitleToilets