Opublikuj swoje produkty
Tura Vitreous china wall-hung bidet
Tura Vitreous china wall-hung bidet
Tura Vitreous china wall-hung bidet
Tura Vitreous china wall-hung bidet
Tura Vitreous china wall-hung bidet
Tura Vitreous china wall-hung bidet
Tura Vitreous china wall-hung bidet
Tura Vitreous china wall-hung bidet
    Roca

    Tura Vitreous china wall-hung bidet

    Vitreous china wall-hung bidet. Designed by Andreu Carulla, Tura is a complete bathroom collection shaped and inspired by architecture and the Mediterranean light. Tura is a game of volumes and voids, of light and shadows translated into elements for the bathroom. Innovation and sustainability can be found throughout the collection, from the design and technology to the use of recycled materials and plastic-free packaging.
    Opis
    • Compatible with: A806F02002 Soft-closing SUPRALIT® bidet lid
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny357695XX0
    • Rodzina produktuBidets
    • Grupa produktuTura
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2024-02-28
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)465
    • Szerokość (mm)500
    • Głębokość (mm)360
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyFajans szklany
    • Zaprojektowano wHiszpania
    • Wyprodukowano wHiszpania
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Bidety
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_06_11
    • Uniclass 2015 DescriptionBidets
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 13.19
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Bidets
    • OmniClass Number23-31 23 00
    • OmniClass TitleBidets