Opublikuj swoje produkty
L20 Round - Built-in bath-shower mixer (2 ways) with automatic diverter. Includes built-in body
L20 Round - Built-in bath-shower mixer (2 ways) with automatic diverter. Includes built-in body
    Roca

    L20 Round - Built-in bath-shower mixer (2 ways) with automatic diverter. Includes built-in body

    Built-in bath-shower mixer (2 ways) with automatic diverter. Includes built-in body. Simply contemporary, sustainable and smart. One of Roca's innovative faucets collections with Cold Start technology to improve energy saving.
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny5A069HXX0
    • Rodzina produktuFaucets
    • Grupa produktuL20
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2026-09-23
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)160
    • Szerokość (mm)160
    • Głębokość (mm)85
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyMosiądz
    • Materiał dodatkowyChrom
    • Zaprojektowano wHiszpania
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Krany/Baterie/Elementy mosiężne
    • Klasyfikacja IFCZawór
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87
    • Uniclass 2015 DescriptionTaps and water supply outlet fittings
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClass Number23-31 11 00
    • OmniClass TitleFaucets

    Dostępny w krajach:

    Europa Azja Ameryka północna Afryka Ameryka Południowa Oceania