Opublikuj swoje produkty
Lanta Wall bath Spout
Lanta Wall bath Spout
Lanta Wall bath Spout
Lanta Wall bath Spout
    Roca

    Lanta Wall bath Spout

    Wall bath Spout. With a design based on connecting cylindrical elements, Lanta is a collection with pure and slim lines and a perfect balance between body, spout and lever that provides solidity to the faucets and results in a neutral geometry which can be combined perfectly with rectangular, cylindrical or organically shaped sanitary ware.
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny5A0803xx0
    • Rodzina produktuFaucets
    • Grupa produktuLanta
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2023-04-27
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyMosiądz
    • Zaprojektowano wHiszpania
    • Wyprodukowano wHiszpania
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Krany/Baterie/Elementy mosiężne
    • Klasyfikacja IFCZawór
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87
    • Uniclass 2015 DescriptionTaps and water supply outlet fittings
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClass Number23-31 11 00
    • OmniClass TitleFaucets
    • CSI UniFormat II CodeD2010
    • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures