Opublikuj swoje produkty
Kay - Wall-mounted shower mixer.
Kay - Wall-mounted shower mixer.
Kay - Wall-mounted shower mixer.
Kay - Wall-mounted shower mixer.
Kay - Wall-mounted shower mixer.
    Roca

    Kay - Wall-mounted shower mixer.

    Wall-mounted shower mixer. Inspired by the clarity of essential forms and defined by its sculptural simplicity, Kay reinterprets the squarish faucet with a bold yet refined presence.
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny5A217GXX0
    • Rodzina produktuFaucets
    • Grupa produktuKay
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2026-06-29
    • Numer edycji1
    • Szerokość (mm)317
    • Głębokość (mm)100
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyChrom
    • Zaprojektowano wHiszpania
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Krany/Baterie/Elementy mosiężne
    • Klasyfikacja IFCZawór
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87
    • Uniclass 2015 DescriptionTaps and water supply outlet fittings
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClass Number23-31 11 00
    • OmniClass TitleFaucets