Opublikuj swoje produkty
LANTA 1/2" built-in bath or shower mixer
Roca

LANTA 1/2" built-in bath or shower mixer

1/2" built-in bath or shower mixer. To completed with RocaBox 525869403
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny5A2B11C00
  • Rodzina produktuFaucets
  • Grupa produktuLanta
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2019-12-04
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Zaprojektowano wHiszpania
  • Wyprodukowano wHiszpania
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Krany/Baterie/Elementy mosiężne
  • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
  • UNSPSC namePlumbing fixtures
  • UNSPSC code3018
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87
  • Uniclass 2015 DescriptionTaps and water supply outlet fittings
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
  • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Faucets, Supplies, and Trim
  • OmniClass Number23-31 11 00
  • OmniClass TitleFaucets
  • CSI UniFormat II CodeD2010
  • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures