Opublikuj swoje produkty
T-Multi Switch built-in thermostatic shower mixer (2 ways)
T-Multi Switch built-in thermostatic shower mixer (2 ways)
T-Multi Switch built-in thermostatic shower mixer (2 ways)
T-Multi Switch built-in thermostatic shower mixer (2 ways)
T-Multi Switch built-in thermostatic shower mixer (2 ways)
    Roca

    T-Multi Switch built-in thermostatic shower mixer (2 ways)

    Switch built-in thermostatic shower mixer (2 ways). T- Multi collection features a minimalist design that enhances the modern shower space. Equipped with thermostatic functionality, ensuring precise temperature control and added safety. The T-Multi Switch option includes on-off buttons for easy control and intuitive use and water flow regulation, providing a smooth and effortless experience.
    Opis
    • Compatible products: A5E704AC00 Switch built-in thermostatic body (2 ways)
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny5A704AXX0
    • Rodzina produktuFaucets
    • Grupa produktuT-Multi
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2025-07-03
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyMosiądz
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Krany/Baterie/Elementy mosiężne
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87
    • Uniclass 2015 DescriptionTaps and water supply outlet fittings
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClass Number23-31 11 00
    • OmniClass TitleFaucets