Opublikuj swoje produkty
SENTRONIC R - Electronic toilet flush. Mains connected power supply (230 V)
Roca

SENTRONIC R - Electronic toilet flush. Mains connected power supply (230 V)

R - Electronic toilet flush. Mains connected power supply (230 V)
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny5A9102C00
  • Rodzina produktuFaucets
  • Grupa produktuSentronic
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2021-03-17
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)218
  • Szerokość (mm)98
  • Głębokość (mm)222
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyMosiądz
  • Zaprojektowano wHiszpania
  • Wyprodukowano wHiszpania
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Łazienkowe systemy instalacyjne
  • Klasyfikacja IFCSiłownik
  • UNSPSC namePlumbing fixtures
  • UNSPSC code3018
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_93_91
  • Uniclass 2015 DescriptionWC flushing valves
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 42 43
  • CSI MasterFormat 2014 TitleFlushometers
  • OmniClass Number23-27 33 00
  • OmniClass TitleValve Actuators
  • CSI UniFormat II CodeD2010
  • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures