Opublikuj swoje produkty
AVANT Exposed, angle shut-off cock for urinal
Roca

AVANT Exposed, angle shut-off cock for urinal

Exposed, angle shut-off cock for urinal
Opis
  • Application place: Urinal Faucet type: Simple tap Finish: Chrome Flow regulator Installation type: Wall-mounted Push-button opening Temperature control: Cold or Pre-mixed water Vandal proof Water and energy saving Water connection thread: 1/2" With wall plate
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny5A9279C00
  • Rodzina produktuFaucets
  • Grupa produktuAvant
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2016-10-11
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyChrom
  • Zaprojektowano wHiszpania
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Krany/Baterie/Elementy mosiężne
  • Klasyfikacja IFCZawór
  • UNSPSC nameValves
  • UNSPSC code401416
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_93_79
  • Uniclass 2015 DescriptionUrinal flushing valves
  • CSI MasterFormat 2014 Code40 05 65.11
  • CSI MasterFormat 2014 TitleAngle Valves
  • OmniClass Number23-27 31 00
  • OmniClass TitleValves
  • CSI UniFormat II CodeD2010
  • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures