Opublikuj swoje produkty
Minimal Height-adjustable shower slide bar with adjustable hand-shower bracket
Minimal Height-adjustable shower slide bar with adjustable hand-shower bracket
    Roca

    Minimal Height-adjustable shower slide bar with adjustable hand-shower bracket

    Height-adjustable shower slide bar with adjustable hand-shower bracket. Minimum expression to obtain maximum practicality. Minimal will provide whatever height you might need for your daily shower, participating in the visual bathroom space with minimum expression.
    Opis
    • Compatible with:
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny5B07S1XX0
    • Rodzina produktuShowers
    • Grupa produktuMinimal
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2025-05-19
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)700
    • Szerokość (mm)36
    • Głębokość (mm)84
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyMosiądz
    • Zaprojektowano wHiszpania
    • Wyprodukowano wHiszpania
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Prysznice
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015 DescriptionShower heads
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 40 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitlePlumbing Fixtures
    • OmniClass Number23-31 17 00
    • OmniClass TitleShowers