Opublikuj swoje produkty
Raindream Brass shower head for wall installation. Rain and Waterfall functions
Raindream Brass shower head for wall installation. Rain and Waterfall functions
Raindream Brass shower head for wall installation. Rain and Waterfall functions
Raindream Brass shower head for wall installation. Rain and Waterfall functions
Raindream Brass shower head for wall installation. Rain and Waterfall functions
    Roca

    Raindream Brass shower head for wall installation. Rain and Waterfall functions

    Raindream - Brass shower head for wall installation. Rain and Waterfall functions. Premium range of extraslim metallic shower-heads for wall or ceiling installation. Its Easyclean system prevents limescale build up.
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny5B134AXX0
    • Rodzina produktuShowers
    • Grupa produktuRaindream
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2025-06-10
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)60
    • Szerokość (mm)310
    • Głębokość (mm)592
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyMosiądz
    • Zaprojektowano wHiszpania
    • Wyprodukowano wHiszpania
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Prysznice
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015 DescriptionShower heads
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 40 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitlePlumbing Fixtures
    • OmniClass Number23-31 17 00
    • OmniClass TitleShowers