Opublikuj swoje produkty
Sensum ROUND - Shower kit with Sensum Round 4 functions handshower, 800 mm slide bar with adjustable handshower bracket, soap dish and 1.70 m flexible hose. Chromed
Roca

Sensum ROUND - Shower kit with Sensum Round 4 functions handshower, 800 mm slide bar with adjustable handshower bracket, soap dish and 1.70 m flexible hose. Chromed

ROUND - Shower kit with Sensum Round 4 functions handshower, 800 mm slide bar with adjustable handshower bracket, soap dish and 1.70 m flexible hose. Chromed. New multifunction handshower collection, in circular and square designs, with modern and ergonomic lines. These handshowers include advanced features that help you save water while providing a comfortable experience.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny5B1407C00
  • Rodzina produktuShower kits
  • Grupa produktuSensum
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2023-04-27
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyMosiądz
  • Zaprojektowano wHiszpania
  • Wyprodukowano wHiszpania
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Prysznice
  • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87_76
  • Uniclass 2015 DescriptionShower heads
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 23
  • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Showers
  • OmniClass Number23-31 17 00
  • OmniClass TitleShowers
  • CSI UniFormat II CodeD2010
  • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures