Opublikuj swoje produkty
Sensum Shower set. 1 function, 110 mm hand-shower, adjustable hand-shower bracket and 1.70 m PVC shower flexible hose
Roca

Sensum Shower set. 1 function, 110 mm hand-shower, adjustable hand-shower bracket and 1.70 m PVC shower flexible hose

Sensum - Shower set. 1 function, 110 mm hand-shower, adjustable hand-shower bracket and 1.70 m PVC shower flexible hose. New multifunction handshower collection, in circular and square designs, with modern and ergonomic lines. These handshowers include advanced features that help you save water while providing a comfortable experience.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny5BCD09XX0
  • Rodzina produktuShowers
  • Grupa produktuSensum
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2025-04-15
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyMosiądz
  • Zaprojektowano wHiszpania
  • Wyprodukowano wHiszpania
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Prysznice
  • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87_76
  • Uniclass 2015 DescriptionShower heads
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 23
  • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Showers
  • OmniClass Number23-31 17 00
  • OmniClass TitleShowers