Opublikuj swoje produkty
Sensum Shower set. 3 functions, 110 mm hand-shower, adjustable hand-shower bracket and 1.70 m PVC shower flexible hose
Sensum Shower set. 3 functions, 110 mm hand-shower, adjustable hand-shower bracket and 1.70 m PVC shower flexible hose
Sensum Shower set. 3 functions, 110 mm hand-shower, adjustable hand-shower bracket and 1.70 m PVC shower flexible hose
    Roca

    Sensum Shower set. 3 functions, 110 mm hand-shower, adjustable hand-shower bracket and 1.70 m PVC shower flexible hose

    Sensum - Shower set. 3 functions, 110 mm hand-shower, adjustable hand-shower bracket and 1.70 m PVC shower flexible hose. New multifunction handshower collection, in circular and square designs, with modern and ergonomic lines. These handshowers include advanced features that help you save water while providing a comfortable experience.
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny5BG309XX0
    • Rodzina produktuShowers
    • Grupa produktuSensum
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2025-04-15
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyMosiądz
    • Zaprojektowano wHiszpania
    • Wyprodukowano wHiszpania
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Prysznice
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015 DescriptionShower heads
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 23
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Showers
    • OmniClass Number23-31 17 00
    • OmniClass TitleShowers