Opublikuj swoje produkty
Ona In-Wash® Ona - Back to wall single floorstanding Rimless® vitreous china smart toilet. Supraglaze® coating.
Roca

Ona In-Wash® Ona - Back to wall single floorstanding Rimless® vitreous china smart toilet. Supraglaze® coating.

In-Wash® Ona - Back to wall single floorstanding Rimless® vitreous china smart toilet. Supraglaze® coating. Simple as nature. Ona pays homage to the diverse shapes of nature from our native Mediterranean. It is functional without ever appearing cold, with crisp aesthetics that follow the inherent warmth of the natural environment, made for those who enjoy the power of silent landscapes
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny803151XX1
  • Rodzina produktuSmart Toilets
  • Grupa produktuOna
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2025-01-14
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)785
  • Szerokość (mm)675
  • Głębokość (mm)390
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyFajans szklany
  • Zaprojektowano wHiszpania
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Toalety
  • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
  • Uniclass 2015 CodeSL_35_80_89
  • Uniclass 2015 DescriptionToilets
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Water Closets, Urinals, and Bidets
  • OmniClass Number23-31 19 00
  • OmniClass TitleToilets