Opublikuj swoje produkty
ARMANI - ISLAND 550x41.5x250mm Built-in 3/6L dual capacitative flush plate
ARMANI - ISLAND 550x41.5x250mm Built-in 3/6L dual capacitative flush plate
ARMANI - ISLAND 550x41.5x250mm Built-in 3/6L dual capacitative flush plate
    Roca

    ARMANI - ISLAND 550x41.5x250mm Built-in 3/6L dual capacitative flush plate

    Built-in 3/6L dual capacitative flush plate 550 x 41.5 x 250 mm
    Opis
    • With its sleek lines and stunning finishes, this plate can be used to trigger two different flush volumes and blends in seamlessly with the rest of the collection. Although electrically operated, it also features a back-up battery in case of emergency and activates a smooth, reliable 6 L full flush or 3 L half flush with a light touch. This dual flush plate is available in three finishes: warm Greige lends a discreet, sophisticated air; the Nero finish adds a bold, contemporary feel; and the gleaming Silver finish is a versatile option to complement any colour scheme. Compatible with Duplo support for wall-hung WC Ref. A890090400 and Armani/Roca island collection built-in cabinets.
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny8164880xx
    • Rodzina produktuFlush plates
    • Grupa produktuIsland
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2020-02-04
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)250
    • Szerokość (mm)550
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównySzkło
    • Materiał dodatkowySzkło
    • Zaprojektowano wHiszpania
    • Wyprodukowano wHiszpania
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Łazienkowe systemy instalacyjne
    • Klasyfikacja IFCSiłownik
    • Kod ETIMEC000013
    • Nazwa ETIMBase plate for flush mounted installation
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_93_91
    • Uniclass 2015 DescriptionWC flushing valves