Opublikuj swoje produkty
NUOVA Shelf
Roca

NUOVA Shelf

Shelf
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny816524001
  • Rodzina produktuAccessories
  • Grupa produktuNuova
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2016-01-15
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)19
  • Szerokość (mm)115
  • Głębokość (mm)600
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównySzkło
  • Materiał dodatkowyMetal
  • Zaprojektowano wHiszpania
  • Wyprodukowano wHiszpania
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Akcesoria łazienkowe
  • Klasyfikacja IFCElement wyposażenia
  • Uniclass 2015 CodePr_40_30_78_77
  • Uniclass 2015 DescriptionShelf units
  • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleToilet, Bath, and Laundry Accessories
  • CSI UniFormat II CodeE2010
  • CSI UniFormat II TitleFixed Furnishings