Opublikuj swoje produkty
NUOVA Toilet roll holder without cover
Roca

NUOVA Toilet roll holder without cover

4.3 z 5 gwiazdek4.3(9 recenzje)
Toilet roll holder without cover
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny816528001
  • Rodzina produktuAccessories
  • Grupa produktuNuova
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2016-01-15
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)36
  • Szerokość (mm)12
  • Głębokość (mm)130
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyMetal
  • Zaprojektowano wHiszpania
  • Wyprodukowano wHiszpania
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Akcesoria łazienkowe
  • Klasyfikacja IFCElement wyposażenia
  • UNSPSC nameSanitary ware
  • UNSPSC code301815
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_76_88
  • Uniclass 2015 DescriptionToilet roll holders
  • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleToilet Accessories
  • OmniClass Number23-31 25 21
  • OmniClass TitleToilet Paper Dispensers
  • CSI UniFormat II CodeE2010
  • CSI UniFormat II TitleFixed Furnishings