Opublikuj swoje produkty
TWIN Shelf
Roca

TWIN Shelf

Shelf (Can be installed with screws or adhesive)
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny816708001
  • Rodzina produktuAccessories
  • Grupa produktuTwin
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2016-12-14
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)57
  • Szerokość (mm)109
  • Głębokość (mm)599
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyMetal
  • Zaprojektowano wHiszpania
  • Wyprodukowano wHiszpania
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Akcesoria łazienkowe
  • Klasyfikacja IFCElement wyposażenia
  • Uniclass 2015 CodePr_40_30_78_77
  • Uniclass 2015 DescriptionShelf units
  • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleToilet, Bath, and Laundry Accessories
  • CSI UniFormat II CodeE2010
  • CSI UniFormat II TitleFixed Furnishings