Opublikuj swoje produkty
Rubik Toilet roll holder with cover (Can be installed with screws or adhesive)
Roca

Rubik Toilet roll holder with cover (Can be installed with screws or adhesive)

Toilet roll holder with cover (Can be installed with screws or adhesive). A contemporary collection that meets all the needs of any space regardless of its dimensions. Besides the installation with screws, Rubik allows an adhesive fixation system that prevents drilling and guarantees high resistance (up to 5 kg. of static load).
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny8168490xx
  • Rodzina produktuAccessories
  • Grupa produktuRubik
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2026-01-22
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)129
  • Szerokość (mm)107
  • Głębokość (mm)125
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyMetal
  • Zaprojektowano wHiszpania
  • Wyprodukowano wHiszpania
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Akcesoria łazienkowe
  • Klasyfikacja IFCElement wyposażenia
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_76_88
  • Uniclass 2015 DescriptionToilet roll holders
  • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleToilet Accessories
  • OmniClass Number23-31 25 00
  • OmniClass TitleToilet and Bath Specialties