Opublikuj swoje produkty
Rubik Wall-mounted toilet brush holder (Can be installed with screws or adhesive)
Roca

Rubik Wall-mounted toilet brush holder (Can be installed with screws or adhesive)

Wall-mounted toilet brush holder (Can be installed with screws or adhesive). A contemporary collection that meets all the needs of any space regardless of its dimensions. Besides the installation with screws, Rubik allows an adhesive fixation system that prevents drilling and guarantees high resistance (up to 5 kg. of static load).
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny8168510xx
  • Rodzina produktuAccessories
  • Grupa produktuRubik
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2026-01-22
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)345
  • Szerokość (mm)86
  • Głębokość (mm)86
Dodatkowe informacje
  • Zaprojektowano wHiszpania
  • Wyprodukowano wHiszpania
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Akcesoria łazienkowe
  • Klasyfikacja IFCElement wyposażenia
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_76_86
  • Uniclass 2015 DescriptionToilet brush holders
  • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleToilet Accessories
  • OmniClass Number23-31 25 00
  • OmniClass TitleToilet and Bath Specialties