Opublikuj swoje produkty
Tempo Tumbler
Tempo Tumbler
Tempo Tumbler
Tempo Tumbler
Tempo Tumbler
    Roca

    Tempo Tumbler

    Over countertop glass tumbler. A complete accessories collection with minimal design. Ideal for urban, elegant and modern bathroom spaces. Finishes are highlighted for having a long durability thanks to its great anti-corrosion properties and resistance. The wall-mounted accessories can be easily fixed with screws. An installation kit is included with the products.
    Opis
    • Compatible with:
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny817022XX0
    • Rodzina produktuAccessories
    • Grupa produktuTempo
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2025-05-19
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)112
    • Szerokość (mm)87
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównySzkło
    • Materiał dodatkowyMetal
    • Zaprojektowano wHiszpania
    • Wyprodukowano wHiszpania
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Akcesoria łazienkowe
    • Klasyfikacja IFCElement wyposażenia
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_76
    • Uniclass 2015 DescriptionSanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleToilet Accessories
    • OmniClass Number23-31 25 00
    • OmniClass TitleToilet and Bath Specialties