Opublikuj swoje produkty
Hotels Round - Toilet roll holder with shelf
Hotels Round - Toilet roll holder with shelf
Hotels Round - Toilet roll holder with shelf
Hotels Round - Toilet roll holder with shelf
Hotels Round - Toilet roll holder with shelf
Hotels Round - Toilet roll holder with shelf
Hotels Round - Toilet roll holder with shelf
    Roca

    Hotels Round - Toilet roll holder with shelf

    Toilet roll holder with shelf. An alliance between simplicity, style and functionality. This collection has been designed to adapt to any space and requirement. Inspired by minimalist forms, it is characterised by its great versatility. It is a solution thought of for both small and large design projects, whether public or private.
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny817581XX0
    • Rodzina produktuAccessories
    • Grupa produktuHotels
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2022-08-29
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)90
    • Szerokość (mm)150
    • Głębokość (mm)87
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyMetal
    • Zaprojektowano wHiszpania
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Akcesoria łazienkowe
    • Klasyfikacja IFCElement wyposażenia
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_76
    • Uniclass 2015 DescriptionSanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleToilet Accessories
    • OmniClass Number23-31 25 00
    • OmniClass TitleToilet and Bath Specialties
    • CSI UniFormat II CodeE2010
    • CSI UniFormat II TitleFixed Furnishings