Opublikuj swoje produkty
ONA Tray
ONA Tray
ONA Tray
ONA Tray
    Roca

    ONA Tray

    Tray 350 mm. Mediterranean Lifestyle. The softness of its rounded corners reflects the smooth waves of the ocean, and the organic design of its ceramics touches your skin as lightly as a summer breeze.
    Opis
    • Compatible with: 327685..0 Wall-hung vitreous china basin 327686..0 Wall-hung vitreous china basin 327687..0 Wall-hung vitreous china basin 327688..0 Wall-hung vitreous china basin 327689..0 Wall-hung vitreous china basin
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny817670xx0
    • Rodzina produktuAccessories
    • Grupa produktuOna
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2022-03-15
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)29
    • Szerokość (mm)350
    • Głębokość (mm)158
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyABS
    • Zaprojektowano wHiszpania
    • Wyprodukowano wHiszpania
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Akcesoria łazienkowe
    • Klasyfikacja IFCElement wyposażenia
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_76
    • Uniclass 2015 DescriptionSanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleToilet, Bath, and Laundry Accessories
    • OmniClass Number23-31 25 00
    • OmniClass TitleToilet and Bath Specialties
    • CSI UniFormat II CodeE2020
    • CSI UniFormat II TitleMovable Furnishings