Opublikuj swoje produkty
ONA Container
Roca

ONA Container

Container 150 mm. Mediterranean Lifestyle. The softness of its rounded corners reflects the smooth waves of the ocean, and the organic design of its ceramics touches your skin as lightly as a summer breeze.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny817671xx0
  • Rodzina produktuAccessories
  • Grupa produktuOna
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2022-03-15
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)30
  • Szerokość (mm)151
  • Głębokość (mm)75
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyABS
  • Zaprojektowano wHiszpania
  • Wyprodukowano wHiszpania
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Akcesoria łazienkowe
  • Klasyfikacja IFCElement wyposażenia
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_76
  • Uniclass 2015 DescriptionSanitary accessories
  • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleToilet, Bath, and Laundry Accessories
  • OmniClass Number23-31 25 00
  • OmniClass TitleToilet and Bath Specialties
  • CSI UniFormat II CodeE2020
  • CSI UniFormat II TitleMovable Furnishings