Opublikuj swoje produkty
Victoria Square Floorstanding / Wall-hung dual toilet brush holder
Victoria Square Floorstanding / Wall-hung dual toilet brush holder
Victoria Square Floorstanding / Wall-hung dual toilet brush holder
Victoria Square Floorstanding / Wall-hung dual toilet brush holder
    Roca

    Victoria Square Floorstanding / Wall-hung dual toilet brush holder

    Victoria - Floorstanding / Wall-hung dual toilet brush holder. An extensive accessories range with a functional and timeless design. Besides the installation with screws, Victoria allows an adhesive fixation system that prevents drilling and guarantees high resistance (up to 5 kg. of static load). The perfect suit for for private bathrooms, semi-public areas and public spaces, including solutions for people with reduced mobility.
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny817891XX0
    • Rodzina produktuAccessories
    • Grupa produktuVictoria Square
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2025-06-10
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)369
    • Szerokość (mm)83
    • Głębokość (mm)91
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyMetal
    • Zaprojektowano wHiszpania
    • Wyprodukowano wHiszpania
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Akcesoria łazienkowe
    • Klasyfikacja IFCElement wyposażenia
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_76_86
    • Uniclass 2015 DescriptionToilet brush holders
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleToilet Accessories
    • OmniClass Number23-31 25 00
    • OmniClass TitleToilet and Bath Specialties