Opublikuj swoje produkty
Victoria Square Wall-mounted soap dispenser
Victoria Square Wall-mounted soap dispenser
    Roca

    Victoria Square Wall-mounted soap dispenser

    Victoria - Wall-mounted soap dispenser. An extensive accessories range with a functional and timeless design. Besides the installation with screws, Victoria allows an adhesive fixation system that prevents drilling and guarantees high resistance (up to 5 kg. of static load). The perfect suit for for private bathrooms, semi-public areas and public spaces, including solutions for people with reduced mobility.
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny817892XX0
    • Rodzina produktuAccessories
    • Grupa produktuVictoria Square
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2025-06-10
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)162
    • Szerokość (mm)74
    • Głębokość (mm)94
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyMetal
    • Zaprojektowano wHiszpania
    • Wyprodukowano wHiszpania
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Dozowniki
    • Klasyfikacja IFCElement wyposażenia
    • Uniclass 2015 CodePr_40_70_22_81
    • Uniclass 2015 DescriptionSoap dispensers
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleToilet Accessories
    • OmniClass Number23-31 25 29 13
    • OmniClass TitleHand Soap Dispensers