Opublikuj swoje produkty
PUBLIC Countertop soap or gel dispenser with sensor (450ml)
Roca

PUBLIC Countertop soap or gel dispenser with sensor (450ml)

Countertop soap or gel dispenser with sensor (450ml)
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny818019009
  • Rodzina produktuAccessories
  • Grupa produktuPublic
  • Data publikacji2021-02-12
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)200
  • Szerokość (mm)120
  • Głębokość (mm)105
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyPlastikowy
  • Zaprojektowano wHiszpania
  • Wyprodukowano wHiszpania
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Dozowniki
  • Klasyfikacja IFCElement wyposażenia
  • Uniclass 2015 CodePr_40_70_22_81
  • Uniclass 2015 DescriptionSoap dispensers
  • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleToilet, Bath, and Laundry Accessories
  • OmniClass Number23-31 25 29 13
  • OmniClass TitleHand Soap Dispensers
  • CSI UniFormat II CodeE2010
  • CSI UniFormat II TitleFixed Furnishings