Opublikuj swoje produkty
Concealed supporting frame for toilet and bidet
Roca

Concealed supporting frame for toilet and bidet

Concealed supporting frame for toilet and bidet. Systems that combine efficiency and technology to deliver the best performance.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny822091001
  • Rodzina produktuIn-wall tanks
  • Grupa produktuIn-Wall
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2020-04-29
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)560
  • Szerokość (mm)395
  • Głębokość (mm)280
Dodatkowe informacje
  • Zaprojektowano wHiszpania
  • Wyprodukowano wHiszpania
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Łazienkowe systemy instalacyjne
  • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_93_89
  • Uniclass 2015 DescriptionWC cisterns
  • OmniClass Number23-31 19 19 19
  • OmniClass TitleWater Closet Tanks