Opublikuj swoje produkty
DOMI Pack 1000 left hand basin (base unit w/ two drawers, one door, basin and LED mirror)
DOMI Pack 1000 left hand basin (base unit w/ two drawers, one door, basin and LED mirror)
DOMI Pack 1000 left hand basin (base unit w/ two drawers, one door, basin and LED mirror)
DOMI Pack 1000 left hand basin (base unit w/ two drawers, one door, basin and LED mirror)
    Roca

    DOMI Pack 1000 left hand basin (base unit w/ two drawers, one door, basin and LED mirror)

    Pack (base unit with two drawers, one door, left hand basin and LED mirror) Colours and finishes: 402 City oak, 434 Nordic Ash, 447 Arctic grey & 806 Gloss white
    Opis
    • Included: 851547... Unik (base unit with two drawers, one door and left hand basin) 812357000 Mirror with upper lighting Optional: 816831485 Structure with towel rail 816830485 Structure without towel rail
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny851543xxx
    • Rodzina produktuFurniture
    • Grupa produktuDomi
    • Data publikacji2021-03-30
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)578
    • Szerokość (mm)461
    • Głębokość (mm)1000
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyPłyta wiórowa
    • Materiał dodatkowyFajans szklany
    • Zaprojektowano wHiszpania
    • Wyprodukowano wHiszpania
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Zestawy łazienkowe
    • Klasyfikacja IFCElement wyposażenia
    • Uniclass 2015 CodePr_40_30_78_05
    • Uniclass 2015 DescriptionBathroom furniture
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 35 30.23
    • CSI MasterFormat 2014 TitleBathroom Casework
    • OmniClass Number23-21 19 15 33 13
    • OmniClass TitleResidential Bathroom Specialty Casework
    • CSI UniFormat II CodeE2010
    • CSI UniFormat II TitleFixed Furnishings