Opublikuj swoje produkty
Tenor  Unik - base unit with one drawer, bottom shelf and basin
Tenor  Unik - base unit with one drawer, bottom shelf and basin
Tenor  Unik - base unit with one drawer, bottom shelf and basin
Tenor  Unik - base unit with one drawer, bottom shelf and basin
Tenor  Unik - base unit with one drawer, bottom shelf and basin
    Roca

    Tenor Unik - base unit with one drawer, bottom shelf and basin

    Unik - base unit with one drawer, bottom shelf and basin. Embrace a minimalist aesthetic with this contemporary furniture range, characterised by its simple and elegant design. Featuring a single drawer and an open shelf, Tenor offers versatility in a range of sizes and finishes.
    Opis
    • Optional with: 816760001 Lateral towel rail for base unit 816761001 Set of 2 furniture hooks
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny852081XXX
    • Rodzina produktuFurniture
    • Grupa produktuTenor
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2024-08-26
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)580
    • Szerokość (mm)460
    • Głębokość (mm)1005
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyPłyta wiórowa
    • Materiał dodatkowyFajans szklany
    • Zaprojektowano wHiszpania
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Zestawy łazienkowe
    • Klasyfikacja IFCElement wyposażenia
    • Uniclass 2015 CodePr_40_30_78_05
    • Uniclass 2015 DescriptionBathroom furniture
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 16
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Lavatories and Sinks
    • OmniClass Number23-21 19 15 33 13
    • OmniClass TitleResidential Bathroom Specialty Casework