Opublikuj swoje produkty
VICTORIA-N 700 Pack (base unit, basin, mirror and spotlight)
Roca

VICTORIA-N 700 Pack (base unit, basin, mirror and spotlight)

Pack (base unit, basin, mirror and spotlight)
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny855843xxx
  • Rodzina produktuFurniture
  • Grupa produktuVictoria-N
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2016-01-08
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)565
  • Szerokość (mm)460
  • Głębokość (mm)700
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyPłyta wiórowa
  • Materiał dodatkowyFajans szklany
  • Zaprojektowano wHiszpania
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Zestawy łazienkowe
  • Klasyfikacja IFCMeble
  • UNSPSC nameCabinets
  • UNSPSC code30161801
  • Uniclass 2015 CodePr_40_30_78_05
  • Uniclass 2015 DescriptionBathroom furniture
  • CSI MasterFormat 2014 Code13 42 13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleBathroom Unit Modules
  • OmniClass Number23-19 31 17 11
  • OmniClass TitleBathroom Units
  • CSI UniFormat II CodeE2010
  • CSI UniFormat II TitleFixed Furnishings