Opublikuj swoje produkty
MINI 450 Pack (base unit, basin and cabinet mirror)
Roca

MINI 450 Pack (base unit, basin and cabinet mirror)

4.0 z 5 gwiazdek4.0(5 recenzje)
Pack with cabinet mirror (base unit, basin and cabinet mirror)
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny855866xxx
  • Rodzina produktuFurniture
  • Grupa produktuMini
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2016-01-22
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)575
  • Szerokość (mm)250
  • Głębokość (mm)450
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyPłyta wiórowa
  • Materiał dodatkowyFajans szklany
  • Zaprojektowano wHiszpania
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Zestawy łazienkowe
  • Klasyfikacja IFCMeble
  • UNSPSC nameCabinets
  • UNSPSC code30161801
  • Uniclass 2015 CodePr_40_30_78_05
  • Uniclass 2015 DescriptionBathroom furniture
  • CSI MasterFormat 2014 Code13 42 13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleBathroom Unit Modules
  • OmniClass Number23-19 31 17 11
  • OmniClass TitleBathroom Units
  • CSI UniFormat II CodeE2010
  • CSI UniFormat II TitleFixed Furnishings