Opublikuj swoje produkty
Delta Top unit with one door
Delta Top unit with one door
Delta Top unit with one door
Delta Top unit with one door
Delta Top unit with one door
Delta Top unit with one door
Delta Top unit with one door
Delta Top unit with one door
Delta Top unit with one door
Delta Top unit with one door
    Roca

    Delta Top unit with one door

    Top unit with one door.
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny857637XXX
    • Rodzina produktuFurniture
    • Grupa produktuDelta
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2022-07-11
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)750
    • Szerokość (mm)350
    • Głębokość (mm)150
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyPłyta wiórowa
    • Materiał dodatkowySzkło
    • Zaprojektowano wHiszpania
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Przechowywanie
    • Klasyfikacja IFCElement wyposażenia
    • Uniclass 2015 CodePr_40_30_78_77
    • Uniclass 2015 DescriptionShelf units
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleToilet, Bath, and Laundry Accessories
    • OmniClass Number23-31 25 00
    • OmniClass TitleToilet and Bath Specialties
    • CSI UniFormat II CodeE2010
    • CSI UniFormat II TitleFixed Furnishings