Opublikuj swoje produkty
BASIC TANK- Concealed cistern with dual flush (6/3 L)
Roca

BASIC TANK- Concealed cistern with dual flush (6/3 L)

BASIC TANK- Concealed cistern with dual flush (6/3 L)
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny890090200
  • Rodzina produktuIn-wall tanks
  • Grupa produktuIn-Wall
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2012-06-01
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)726
  • Szerokość (mm)124
  • Głębokość (mm)520
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyPlastikowy
  • Zaprojektowano wHiszpania
  • Wyprodukowano wHiszpania
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Łazienkowe systemy instalacyjne
  • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
  • UNSPSC nameToilet tanks
  • UNSPSC code30181515
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_93_89
  • Uniclass 2015 DescriptionWC cisterns
  • OmniClass Number23-31 19 19 19
  • OmniClass TitleWater Closet Tanks