Opublikuj swoje produkty
IN-WALL SYSTEMS PL10 PRO DUAL (ONE) - Vandal-proof stainless steel dual flush operating plate
Roca

IN-WALL SYSTEMS PL10 PRO DUAL (ONE) - Vandal-proof stainless steel dual flush operating plate

PL10 PRO DUAL (ONE) - Vandal-proof stainless steel dual flush operating plate. Recommended for public spaces. Systems that combine efficiency and technology to deliver the best performance.
Opis
  • Compatible with: 890077020 DUPLO WC ONE FREESTANDING - Fullframe Concealed Cistern for wall-hung toilet 890078020 DUPLO WC ONE SMART - Fullframe Concealed Cistern for Smart Toilets 890070200 BASIC TANK ONE COMPACT - Naked Concealed Cistern 890070120 BASIC WC ONE COMPACT - Halframe Concealed Cistern for wall-hung toilet 890070020 DUPLO WC ONE - Fullframe Concealed Cistern for wall-hung toilet 890073020 DUPLO WC ONE COMPACT - Fullframe Concealed Cistern for wall-hung toilet Optional: 890064000 Adaptation kit for operating plates
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny890189304
  • Rodzina produktuIn-Wall
  • Grupa produktuInstallation systems
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2021-10-01
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)167
  • Szerokość (mm)257
Dodatkowe informacje
  • Zaprojektowano wHiszpania
  • Wyprodukowano wHiszpania
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Łazienkowe systemy instalacyjne
  • Klasyfikacja IFCSiłownik
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_93_91
  • Uniclass 2015 DescriptionWC flushing valves
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 41 13
  • CSI MasterFormat 2014 TitlePanel Air Filters
  • OmniClass Number23-27 33 00
  • OmniClass TitleValve Actuators
  • CSI UniFormat II CodeD2010
  • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures