Opublikuj swoje produkty
Victoria DF - Fixed panel for shower
Victoria DF - Fixed panel for shower
    Roca

    Victoria DF - Fixed panel for shower

    4.8 z 5 gwiazdek4.8(8 recenzje)
    DF - Fixed panel for shower. A collection of shower screens with sliding-, hinged- and folding-doors based on simple and pure lines. Finished in transparent tempered glass (6 mm thickness) and polished silver profiles.
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyM1973847D00XXNMN
    • Rodzina produktuShower screens
    • Grupa produktuVictoria
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2024-01-04
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)2000
    • Szerokość (mm)900
    • Głębokość (mm)2100
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównySzkło
    • Zaprojektowano wHiszpania
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Ścianki prysznicowe
    • Klasyfikacja IFCŒciana
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_06_79
    • Uniclass 2015 DescriptionShower enclosures
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 19.16
    • CSI MasterFormat 2014 TitleShower Doors
    • OmniClass Number23-31 17 25
    • OmniClass TitleShower Screens