Opublikuj swoje produkty
Terran-N Superslim STONEX® square shower tray with drain
Terran-N Superslim STONEX® square shower tray with drain
Terran-N Superslim STONEX® square shower tray with drain
Terran-N Superslim STONEX® square shower tray with drain
Terran-N Superslim STONEX® square shower tray with drain
Terran-N Superslim STONEX® square shower tray with drain
Terran-N Superslim STONEX® square shower tray with drain
    Roca

    Terran-N Superslim STONEX® square shower tray with drain

    Superslim STONEX® square shower tray with drain. Terran-N shower trays are extra slim and slip-resistant trays made of the improved Stonex® formulation using recycled PET. The tray comes with the stainless steel Twist grid and the design can be changed by adding a Mosaic or Brick grid.
    Opis
    • Optional products: 276514..0 Brick - Stainless steel coloured grid for Terran's new version. 276513..0 Twist - Stainless steel chromed grid for Terran's new version. 276511..0 Mosaic - Stainless steel coloured grid for Terran's new version
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyPA0132032001xx0
    • Rodzina produktuShower trays
    • Grupa produktuTerran-N
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2023-12-11
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)26
    • Szerokość (mm)800
    • Głębokość (mm)800
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyStonex
    • Zaprojektowano wHiszpania
    • Wyprodukowano wHiszpania
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Brodziki prysznicowe
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_06_84
    • Uniclass 2015 DescriptionShower trays
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 23
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Showers
    • OmniClass Number23-31 17 15
    • OmniClass TitleShower Enclosure Bases