Opublikuj swoje produkty
Ura Corner front shower enclosure with 1 swing door + 1 fixed panel
Ura Corner front shower enclosure with 1 swing door + 1 fixed panel
    Roca

    Ura Corner front shower enclosure with 1 swing door + 1 fixed panel

    Corner front shower enclosure with 1 swing door + 1 fixed panel. To create a corner entry enclosure 2L2, 2 units of L2 must be ordered. Sliding-doors shower screens collection with 6 mm. thick tempered glass and a practical handle that eases opening and closing the enclosure. Easy installation, with screws or adhesive.
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyM20H3207D001xNMN
    • Rodzina produktuShower screens
    • Grupa produktuUra
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2025-06-10
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)2000
    • Głębokość (mm)800
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównySzkło
    • Zaprojektowano wHiszpania
    • Wyprodukowano wHiszpania
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Ścianki prysznicowe
    • Klasyfikacja IFCŒciana
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_06_79
    • Uniclass 2015 DescriptionShower enclosures
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 19.16
    • CSI MasterFormat 2014 TitleShower Doors
    • OmniClass Number23-31 17 25
    • OmniClass TitleShower Screens