Opublikuj swoje produkty
Rockfon Cleanspace Air - ceiling tile for air tight cleanrooms
Rockfon Cleanspace Air - ceiling tile for air tight cleanrooms
Rockfon Cleanspace Air - ceiling tile for air tight cleanrooms
Rockfon Cleanspace Air - ceiling tile for air tight cleanrooms
Rockfon Cleanspace Air - ceiling tile for air tight cleanrooms
Rockfon Cleanspace Air - ceiling tile for air tight cleanrooms
Rockfon Cleanspace Air - ceiling tile for air tight cleanrooms
    Rockfon

    Rockfon Cleanspace Air - ceiling tile for air tight cleanrooms

    Estetyczny, bezramowy akustyczny panel ścienny idealnie nadający się do biur, recepcji itp., gdzie pożądane jest dodatkowe pochłanianie dźwięku oraz unikalny design Gładka, głęboko matowa i super-biała powierzchnia zapewnia wysokie odbicie oraz rozproszenie światła, a także właściwości antystatyczne, co wydłuża czas życia produktuDostępne w różnych kształtach i wymiarach, w minimalistycznej krawędzi A oraz nieograniczonej gamie kolorów na zamówienie w oparciu o NCSSzybki i łatwy montaż dzięki specjalnemu zestawowi do mocowania na ścianie. Zestaw pozwala na zamontowanie absorbera w różnych odległościach od ściany tworząc unikalne wzory
    Opis
    • Reaction To Fire A1
      Light reflection 85%
      Humidity And Sag Resistance Up to 100% RH.
      No visible deflection in high humidity
      Cleaning Vacuum, Damp cloth, Steam cleaning (twice a year)
      Chemical resistance: Tested according to ISO 2812-3:2019 and classified in accordance with EN 12720.
      Rating on a scale from 1 to 5, where 5 is the best. We obtained 5 for the following detergents and disinfectants (2x Weekly disinfection):
      - Active chlorine 2,6%
      - Quaternary ammonium 0,25%
      - Hydrogen peroxide 5%
      - Ethanol 70%
      - Isopropanol 70%
      Use only soft equipment directly on the tile surface: cloth or sponge. Avoid scraping or stiff brush rubbing.
      Hygiene Stone wool provides no sustenance to microorganisms
      Clean Room Classification 3
      Air Pressure Suitable in areas where differential pressure is required.
      When used in combination with closed neoprene foam tape and:

      -HDC 2 for the 25 mm tile; or
      -HDC 7 for the 40 mm tile,
      the air leakage rate of less than 0.5m³/h/ m²/Pa under a pressure range of 5 to 40 Pa is achieved.
      The amount of hold down clips (HDC) depends on the tile dimensions and the room size/shape.
      For more information please contact customer service.
      Recyclability Fully recyclable stone wool
      Indoor Environment Rockfon ceiling products are classified in Class E1 in accordance with EN 13964 (EN 717-1). Rockfon ceiling products have a very low release of VOCs
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyrockfon-cleanspace-ceiling-tile-for-air-tight-cleanrooms
    • Rodzina produktuSuspended Ceilings
    • Grupa produktuHygienic
    • TypMateriały budowlane
    • Data publikacji2023-05-23
    • Numer edycji1
    • Szerokość (mm)600
    • Głębokość (mm)600
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyWełna kamienna
    • Materiał dodatkowyWełna kamienna
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectMateriały budowlane - Panele i akcesoria akustyczne
    • Klasyfikacja IFCSufit