Opublikuj swoje produkty
ROCKFON VertiQ
ROCKFON VertiQ
ROCKFON VertiQ
ROCKFON VertiQ
    Rockfon

    ROCKFON VertiQ

    PRODUCT NOT AVAILABLE
    Opis
    • Sound absorption αw: 0.95 (Class A)
      Reaction To Fire A1
      Light Reflection 86%
      Humidity and Sag Resistance Up to 100% RH. No visible deflection in high humidity.
      Cleaning Vacuum or damp cloth.
      Hygiene Stone wool provides no sustenance to microorganisms.
      Clean Room Classification ISO Class 5
      Recylability Fully recyclable stone wool
      Indoor Environment Rockfon ceiling products are classified in Class E1 in accordance with EN 13964 (EN 717-1). Rockfon ceiling products have a very low release of VOCs
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyrockfon-medicare-standard
    • Rodzina produktuSuspended Ceilings
    • Grupa produktuMedicare
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2017-12-14
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyWełna kamienna
    • Materiał dodatkowyStal
    • Zaprojektowano wDania
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectKonstrukcje - Sufity
    • Klasyfikacja IFCSufit
    • Kod ETIMEG000041
    • Nazwa ETIMConsumer electronics
    • UNSPSC nameCeiling panels
    • UNSPSC code30161602
    • Uniclass 2015 CodeSs_30_25_22_90
    • Uniclass 2015 DescriptionUnit/ modular suspended ceiling systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 51 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleAcoustical Ceilings
    • OmniClass Number23-15 13 21
    • OmniClass TitleCeiling Panels